-
Application
-
Cover width
-
Suitable for wall duct width
-
Construction type
-
Suitable for depth of wall duct
-
Material
-
Material quality
-
Mounting method cover
-
Number of covers
-
Width branch
-
Number of covers
-
Cover width 1
-
Shape
-
Angle
-
Angle
-
Cover width 2
-
Angle
-
Surface protection
-
Model
-
Symmetric
-
Model
-
Model
-
Direction
-
Model
-
Cover width 3
-
With potential equalization
-
Mounting method
-
Bottom perforation
-
Bottom perforation
-
With protective foil
-
With cable fixing clip
-
With duct connector
-
Width
-
Width
-
Depth
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351385-WEB-R.jpg)
T-stijg-/zakstuk 130x63mm RAL1013. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351525.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351395-WEB-R.jpg)
T-stijg-/zakstuk 130x63mm RAL9010. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351525.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351325-WEB-R.jpg)
Hoekstijg-/zakstuk 130x63mm RAL1013. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351525.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-351335-WEB-R.jpg)
Hoekstijg-/zakstuk 130x63mm RAL9010. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351525.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351265-WEB-R.jpg)
Binnenhoek 130x63mm RAL1013. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351525.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351295-WEB-R.jpg)
Buitenhoek 130x63mm RAL1013. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351525.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-351305-WEB-R.jpg)
Buitenhoek 130x63mm RAL9010. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351525.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-45/LG-351275-WEB-R.jpg)
Binnenhoek 130x63mm RAL9010. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351525.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351195-WEB-R.jpg)
Binnen-buitenhoek 135-180graden instelbaar, geschikt voor wandgoot 130x63mm RAL1013. Inschuif.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-351205-WEB-R.jpg)
Binnenhoek 135-180graden instelbaar, geschikt voor wandgoot 130x63mm RAL9010. Inschuif.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351165-WEB-R.jpg)
Binnen-buitenhoek 90+/-5 130x63mm RAL1013. Inschuif.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-351175-WEB-R.jpg)
Binnen-buitenhoek 90+/-5 130x63mm RAL9010. Inschuif.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351555-WEB-R.jpg)
Overzet T-stuk 130-130 RAL1013. Als stijg- of zakgoot, wandgoot 130mm ref.nr.351115 of 351135 gebruiken..
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351565-WEB-R.jpg)
Overzet T-stuk 130-130 RAL9010. Als stijg- of zakgoot, wandgoot 130mm ref.nr.351215 of 351235 gebruiken.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351160-WEB-R.jpg)
Deksel stijg-/zakstuk B79mm RAL1013.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-351260-WEB-R.jpg)
Deksel stijg-/zakstuk B79mm RAL9010.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351140-WEB-R.jpg)
Deksel Buitenhoek B79mm RAL1013.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-45/LG-351240-WEB-R.jpg)
Deksel buitenhoek B79mm RAL9010.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-45/LG-351525-WEB-R.jpg)
Koppelset 130x63mm.
Exclusief BTW