-
Cover width
-
Suitable for wall duct width
-
Cover model
-
Application
-
Construction type
-
Suitable for wall duct width
-
Suitable for depth of wall duct
-
Transparent
-
Material
-
Suitable for
-
Material quality
-
Mounting method duct
-
Shape
-
Length
-
Length
-
Surface protection
-
Model
-
Model
-
Surface protection
-
With potential equalization
-
Suitable for circuit integrity
-
Mounting method
-
Useful cross section
-
Type of fastening
-
Type of fastening
-
With protective foil
-
Number of permanent partitions
-
Number of plug-in partitions
-
Joint cover
-
Joint cover
-
With cable fixing clip
-
With duct connector
-
Delivery on roll
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-351409-WEB-R.jpg)
Stijggoot L2000 170x38mm. Deksel separaat bestellen: RAL1013 ref.nr.351429 of RAL9010 ref.nr.351439.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351429-WEB-R.jpg)
Klemdeksel 170 L=1000 RAL1013.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-351439-WEB-R.jpg)
Klemdeksel 170 L=1000 RAL9010.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-351453-WEB-R.jpg)
Flenssteun 110 RAL9010. Voor afwerking tegen de muur van wandgoot, inschuifprincipe.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351443-WEB-R.jpg)
Flenssteun 110 RAL1013. Voor afwerking tegen de muur van wandgoot, inschuifprincipe.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-351043-WEB-R.jpg)
Eindschot 110x63mm RAL9010.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-45/LG-351023-WEB-R.jpg)
Eindschot 110x63mm RAL1013.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-351483-WEB-R.jpg)
Flensplaat 110x63mm RAL9010. Voor afwerking bij muurdoorvoer van doorgaande wandgoot door de muur.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351473-WEB-R.jpg)
Flensplaat 110x63mm RAL1013. Voor afwerking bij muurdoorvoer van doorgaande wandgoot door de muur.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351063-WEB-R.jpg)
Pasbeugel klem 110x63mm RAL1013. Te plaatsen ná montage wandgoot.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-351073-WEB-R.jpg)
Pasbeugel klem 110x63mm RAL9010. Te plaatsen ná montage wandgoot.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-351103-WEB-R.jpg)
Naadafdekbeugel 110x63mm RAL9010.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351093-WEB-R.jpg)
Naadafdekbeugel 110x63mm RAL1013.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-45/LG-351499-WEB-F.jpg)
Aarddraad set lengte 300mm voor GWO 6
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-45/LG-351523-WEB-R.jpg)
Koppelset 110x63mm.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/LG-351513-WEB-R.jpg)
Sluitplaat B25mm voor wandgoot 110mm, RAL9010.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/13-03-2024/05-00/LG-351503-WEB-R.jpg)
Sluitplaat B25mm voor wandgoot 110mm, RAL1013.
Exclusief BTW