-
Cable tray height
-
Construction type
-
Change of direction
-
Change of direction
-
Construction type
-
Cable tray height
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Hinged joint horizontal
-
Material
-
Hinged joint vertical
-
Material quality
-
Suitable for cable management system width
-
Type of connection
-
Angle
-
Angle
-
Inner radius
-
Length
-
Suitable for wire mesh tray
-
Surface protection
-
Material thickness
-
Model
-
Suitable for cable ladder
-
Model
-
Suitable for circuit integrity
-
Side perforation
-
Suitable for cable tray
-
Bottom perforation
-
NATO-mounting holes
-
Stainless steel, pickled
-
With cover
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-SSB90degree.jpg)
Bochtstuk SSL Sdz B300 H18
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-SSB90degree.jpg)
Bochtstuk SSL Sdz B225 H12
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-SSAR.jpg)
Stijg-/vervalstuk instelbaar SSL Sdz B300 H18
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-SSAR.jpg)
Stijg-/vervalstuk instelbaar SSL Sdz B225 H12
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-SSB90degree.jpg)
Bochtstuk SSL Sdz B150 H12
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-SSAR.jpg)
Stijg-/vervalstuk instelbaar SSL Sdz B150 H12
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-SSB90degree.jpg)
Bochtstuk SSL Sdz B100 H12
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-SSAR.jpg)
Stijg-/vervalstuk instelbaar SSL Sdz B100 H12
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-SSAR.jpg)
Stijg-/vervalstuk instelbaar SSL Sdz B75 H12
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-SSAR.jpg)
Stijg-/vervalstuk instelbaar SSL Sdz B50 H12
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-SSB90degree.jpg)
Bochtstuk SSL Sdz B75 H12
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-SSB90degree.jpg)
Bochtstuk SSL Sdz B50 H12
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-FFishplate.jpg)
Bodemplaat SSL kabelbaan Sdz
Exclusief BTW