-
Cable tray height
-
Construction type
-
Change of direction
-
Change of direction
-
Change of direction
-
Construction type
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray width
-
Cable tray branch width
-
Cable tray branch width
-
Cable tray branch width
-
Cable tray branch width
-
Cable tray branch width
-
Cable tray branch width
-
Cable tray branch width
-
Material
-
Material quality
-
Angle
-
Inner radius
-
Hinging
-
Suitable for wire mesh tray
-
Inner radius
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Suitable for cable ladder
-
Model
-
Material thickness
-
Suitable for circuit integrity
-
Suitable for cable tray
-
Side perforation
-
Bottom perforation
-
Bottom perforation
-
NATO-mounting holes
-
Type of fastening
-
Stainless steel, pickled
-
With cover
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-483472-WEB-R.jpg)
P31+ t-stuk B600 H100 Thvz. Bevestigen met 6x bev.mat. M6x12mm, ref.nrs.8069908+8363031+8069905.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-483471-WEB-R.jpg)
P31+ t-stuk B500 H100 Thvz. Bevestigen met 6x bev.mat. M6x12mm, ref.nrs.8069908+8363031+8069905.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-483470-WEB-R.jpg)
P31+ t-stuk B400 H100 Thvz. Bevestigen met 6x bev.mat. M6x12mm, ref.nrs.8069908+8363031+8069905.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-483413-WEB-R.jpg)
P31+ stijgstuk B600 H100 Thvz. Bevestigen met 4x bev.mat. M6x12mm, ref.nrs.8069908+8363031+8069905.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-483328-WEB-R.jpg)
P31+ vervalstuk B600 H100 Thvz. Bev.4x schroef/moer M6x10
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-483208-WEB-F.jpg)
P31+ bochtstuk 90° B600 H100 Thvz. Bevestigen met 4x bev.mat. M6x12mm, ref.nrs.8069908+8363031+8069905.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-483412-WEB-R.jpg)
P31+ stijgstuk B500 H100 Thvz. Bevestigen met 4x bev.mat. M6x12mm, ref.nrs.8069908+8363031+8069905.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-483327-WEB-R.jpg)
P31+ vervalstuk B500 H100 Thvz. Bev.4x schroef/moer M6x10
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-482500-WEB-R.jpg)
P31+ aftakstuk B600 H100 Thvz. Bevestigen met 4x bev.mat. M6x12mm, ref.nrs.8069908+8363031+8069905.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-481472-WEB-R.jpg)
P31+ t-stuk B600 H100 Sdz. Bevestigen met 6x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-483411-WEB-R.jpg)
P31+ stijgstuk B400 H100 Thvz. Bevestigen met 4x bev.mat. M6x12mm, ref.nrs.8069908+8363031+8069905.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-483326-WEB-R.jpg)
P31+ vervalstuk B400 H100 Thvz. Bev.4x schroef/moer M6x10
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-483207-WEB-F.jpg)
P31+ bochtstuk 90° B500 H100 Thvz. Bevestigen met 4x bev.mat. M6x12mm, ref.nrs.8069908+8363031+8069905.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-482499-WEB-R.jpg)
P31+ aftakstuk B500 H100 Thvz. Bevestigen met 4x bev.mat. M6x12mm, ref.nrs.8069908+8363031+8069905.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-481471-WEB-R.jpg)
P31+ t-stuk B500 H100 Sdz. Bevestigen met 6x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-483206-WEB-F.jpg)
P31+ bochtstuk 90° B400 H100 Thvz. Bevestigen met 4x bev.mat. M6x12mm, ref.nrs.8069908+8363031+8069905.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-30/LG-482283-WEB-R.jpg)
P31+ t-stuk B300 H100 Thvz. Bevestigen met 6x bev.mat. M6x12mm, ref.nrs.8069908+8363031+8069905.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-481470-WEB-R.jpg)
P31+ t-stuk B400 H100 Sdz. Bevestigen met 6x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-15/LG-482013-WEB-R.jpg)
P31+ vervalstuk B300 H100 Thvz. Bev.4x schroef/moer M6x10
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-482998-WEB-R.jpg)
P31+ stijgstuk B300 H100 Thvz. Bevestigen met 4x bev.mat. M6x12mm, ref.nrs.8069908+8363031+8069905.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-483183-WEB-R.jpg)
P31+ stijgstuk B600 H100 Sdz. Bevestigen met 4x kraagschroef M6x10 en kraagmoer M6 ref.nr.8200102.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-483506-WEB-R.jpg)
P31+ vervalstuk B600 H100 Sdz. Bev.4x schroef/moer ref.8200102.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/LG-482933-WEB-F.jpg)
P31+ bochtstuk 90° B300 H100 Thvz. Bevestigen met 4x bev.mat. M6x12mm, ref.nrs.8069908+8363031+8069905.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/LG-482498-WEB-R.jpg)
P31+ aftakstuk B400 H100 Thvz. Bevestigen met 4x bev.mat. M6x12mm, ref.nrs.8069908+8363031+8069905.
Exclusief BTW