-
Apparaatmontage
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Nom. (meet)spanning
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Functie
-
Nom. (meet)spanning
-
Nom. (meet)spanning
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Functie
-
Functie
-
Materiaal slotkast
-
Apparaatmontage
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Type toebehoren/onderdelen
-
Met asverlenging
-
Functie
-
Functie
-
Max. aantal hangsloten
-
Nom. (meet)spanning
-
Aantal contacten als wisselcontact
-
Functie
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Met deurvergrendeling
-
Aantal contacten als maakcontact
-
Geschikt voor beugeldiameter
-
Aantal contacten als verbreekcontact
-
Afsluitbaar
-
Slotkastbreedte
-
Slotkastbreedte
-
Materiaal
-
Aantal foutsignaalschakelaars
-
Met greep rood/geel
-
Gatvorm
-
Met greep rood/geel
-
Schijfuitvoering
-
Materiaal (slot)beugel
-
Lengte
-
Geschikt voor massieve geleider
-
Beugelhoogte
-
Beugelhoogte
-
Materiaaldikte
-
Oppervlaktebescherming
-
Uitvoering
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Breedte in module-eenheden
-
Beugelbreedte
-
Geschikt voor meerdraads geleider
-
Montagewijze
-
Geschikt voor fijndradige geleider
-
Diameter beugel
-
Diameter beugel
-
Met combinatieslot
-
Geschikt voor fijndradige geleider zonder adereindhuls
-
Met autotest voor aardlekfunctie
-
Geschikt voor extra fijndradige geleider
-
Met autotest voor aardlekfunctie
-
Geschikt voor max. aantal polen hoofdapparaat (totaal)
-
Geschikt voor max. aantal polen hoofdapparaat (totaal)
-
Geschikt voor extra fijndradige geleider zonder adereindhuls
-
Geschikt voor max. stroom hoofdapparaat
-
Geschikt voor max. stroom hoofdapparaat
-
Nom. (meet)schakelstroom
-
Nom. (meet)schakelstroom
-
Aanrakingsveilig
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Breedte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Hoogte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Diepte
-
Gebruikstemperatuur
-
opslagtemperatuur
-
Spanningstype
-
Spanningstype
-
type klemmenstroken
-
Aansluitwijze
-
Tekstveld/beschrijvingsvlak
DX3 Foutsignaleringscontact wissel 250V 6A. 0.5module
Exclusief BTW
DX3 Onderspanningsspoel 230VAC, 1module. Instelbare tijdvertraging van 0 tot 300 ms. Montage aan de linkerzijde van het component.
Exclusief BTW
DX3 Stop&Go Zelftest 230VAC, 2modules
Exclusief BTW
DPX³ DIN-rail verhoging om de modulaire componenten op het zelfde frontniveau te krijgen, voor 20 modules.
Exclusief BTW
Uitschakelspoel POP DX³ - 275V - 1 module
Exclusief BTW
Externe frontale draaibediening zwart handgreep voor modulaire apparaten DX³
Exclusief BTW
DX3 Hulp-/foutsignaleringscontact wissel 250V 6A. 0.5module
Exclusief BTW
DX3 Poolscheidingsschot/klemafschermingsplaatje, set van 6 stuks.
Exclusief BTW
DX3 Hangslotvergrendeling 5 of 6mm. Hangslot niet meegeleverd.
Exclusief BTW
DX3 Hangslot 5mm
Exclusief BTW
DX3 Hulpcontact wissel 250V 6A. 0.5module
Exclusief BTW
DX3 Hulp-/2x foutsignaleringscontact wissel 250V 6A, 1module
Exclusief BTW
DX3 Uitschakelspoel 12-48VAC/VDC, 1module
Exclusief BTW
DX3 Uitschakelspoel 110-415VAC/VDC, 1module
Exclusief BTW
DX3 Onderspanningsspoel 24-48VAC/VDC, 1module
Exclusief BTW
DX3 Stop&Go Standaard 230VAC, 2modules
Exclusief BTW
DX3 Motorbediening 230VAC, 1module
Exclusief BTW
DX3 Motorbediening 24-48VAC/DC, 2modules
Exclusief BTW
DX3 Motorbediening auto 230VAC, 2modules
Exclusief BTW
DX3 Schroefafscherming (4 afsnijdbare polen), verzegelbaar, 1 module breed
Exclusief BTW
DX3 Set van 2 klemafschermingen voor componenten 1,5 module breed per pool.
Exclusief BTW
Modulaire motorbediening DX³ 24/48Vac/Vdc - 1 module
Exclusief BTW
Modulaire motorbediening DX³ 230Vac - 125A - 1 module
Exclusief BTW
Bevestigingssteun verdelerstrook Lexic voor diverse rails
Exclusief BTW