FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Rated voltage
-
Device fitting
-
Function
-
Number of contacts as change-over contact
-
Number of contacts as change-over contact
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Number of fault-signal switches
-
Width in number of modular spacings
-
Width in number of modular spacings
-
With auto test for earth leakage function
-
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)
-
Suitable for max. current main contact unit
-
Rated switch current
-
Voltage type
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-421010-WEB-R.jpg)
Legrand
Vermogensschakelaar
Ref.. 421010
DPX³ hulpcontact NG/NOvoor directe draaibediening.
81,60 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/421048-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Vermogensschakelaar
Ref.. 421048
DPX3 signaleringscontact ingeplugd/ingereden voor DPX3 plug-in versie
81,60 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/421011-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Vermogensschakelaar
Ref.. 421011
DPX³ hulpcontact of foutsignaleringscontact
66,63 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen