FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Rated voltage
-
Number of contacts as change-over contact
-
Device fitting
-
Function
-
Function
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Number of fault-signal switches
-
Width in number of modular spacings
-
With auto test for earth leakage function
-
Suitable for max. number of poles main contact unit (total)
-
Suitable for max. current main contact unit
-
Suitable for max. current main contact unit
-
Suitable for max. current main contact unit
-
Rated switch current
-
Width
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Voltage type
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/412431-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 412431
Hulpcontact voor montage op relais NO/NC 40A en 63A
44,92 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/412430-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 412430
Hulpcontact voor montage op relais NO/NC 25A
43,17 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/412429-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 412429
Hulpcontact voor montage op impulsrelais of relais NO/NC 16A en 25A
43,09 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen