FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Number of contacts as change-over contact
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V
-
Type of electric connection
-
Model
-
Mounting method
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/431156-LEGRAND.jpg)
Legrand
Lastschakelaar
Ref.. 431156
Hulpcontact DCX-M 2NO+2NC voor DCX-M van 40A tot 1250A
34,52 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/431158-LEGRAND.jpg)
Legrand
Lastschakelaar
Ref.. 431158
Hulpcontact DCX-M 2NO+2NC voor DCX-M 1600A
34,52 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/431155-LEGRAND.jpg)
Legrand
Lastschakelaar
Ref.. 431155
Hulpcontact DCX-M 1NO+1NC voor DCX-M van 40A tot 1250A
17,25 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-30/LG-431157-WEB-R.jpg)
Legrand
Lastschakelaar
Ref.. 431157
Hulpcontact DCX-M 1NO+1NC voor DCX-M 1600A
17,25 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen