![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/412430-LEGRAND-1000.jpg)
Hulpcontact voor montage op relais NO/NC 25A
Componenten
Legrand
Hulpcontact voor montage op relais NO/NC 25A
Ref.. 412430
EAN nr.
3245064124300
Hulpcontact voor montage op relais NO/NC 25A, 2 modules breed. Maximaal 2 per relais. Wordt links van het relais gemonteerd. 250Vac 50/60Hz, Imax 5A, 0,5 module.
Kortingsgroep : I1
43,17 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Device fitting | Auxiliary switch/relay |
---|---|
Function | Signalling switch |
Width in number of modular spacings | 0.5 |
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Number of contacts as normally closed contact | 1 |
Number of contacts as change-over contact | 0 |
Number of fault-signal switches | 0 |
Rated switch current | 5 A |
Rated voltage | 250 V |
---|---|
Voltage type | AC |
With auto test for earth leakage function | No |
Suitable for max. number of poles main contact unit (total) | 4 |
Suitable for max. current main contact unit | 25 A |
Width | 9 mm |
Height | 84.5 mm |
Depth | 67 mm |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
3D Autocad
SELECTEER