![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/417403-LEGRAND-1000.jpg)
Hulpcontact MPX³ - voorzijde montage 1NO+1NC - 1 module
Componenten
Legrand
Hulpcontact MPX³ - voorzijde montage 1NO+1NC - 1 module
Ref.. 417403
EAN nr.
3414970396433
Hulpcontact MPX³ - voorzijde montage 1NO+1NC - 1 module
Kortingsgroep : I1
16,03 €
/
1 piece
Product geleverd in
10 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Number of contacts as change-over contact | 0 |
---|---|
Number of contacts as normally open contact | 1 |
Number of contacts as normally closed contact | 1 |
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V | 3 A |
Type of electric connection | Screw connection |
---|---|
Model | Clip-on |
Mounting method | Front fastening |
Documentatie
1 Document(s)
Technische gids
1 Document(s)
3D Autocad
SELECTEER