FILTERS
Alles wissen
Technische kenmerken
-
Number of contacts as change-over contact
-
Number of contacts as normally open contact
-
Number of contacts as normally closed contact
-
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V
-
Type of electric connection
-
Model
-
Mounting method
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-15/022722-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Componenten
Ref.. 022722
Hulpcontact-lastscheider Vistop 2P 16A 400Vac klem 6mm2 1.5module
50,68 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen