Hulpcontact DCX-M 2NO+2NC voor DCX-M van 40A tot 1250A
Lastschakelaar
Legrand
Hulpcontact DCX-M 2NO+2NC voor DCX-M van 40A tot 1250A
Ref.. 431156
EAN nr.
3245064311564
Hulpcontact DCX-M 2NO+2NC voor DCX-M van 40A tot 1250A
Kortingsgroep : I4
34,52 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Number of contacts as change-over contact | 0 |
---|---|
Number of contacts as normally open contact | 2 |
Number of contacts as normally closed contact | 2 |
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V | 10 A |
Type of electric connection | Screw connection |
---|---|
Model | Clip-on |
Mounting method | Other |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
SELECTEER