![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/41/416853-LEGRAND-1000.jpg)
Hulpcontact CTX³ 2/4P - 16A - voorzijde voor CTX³ 22/40/65/100/150 - 4NO
Componenten
Legrand
Hulpcontact CTX³ 2/4P - 16A - voorzijde voor CTX³ 22/40/65/100/150 - 4NO
Ref.. 416853
EAN nr.
3414970408440
Hulpcontact CTX³ 2/4P - 16A - voorzijde voor CTX³ 22/40/65/100/150 - 4NO
Kortingsgroep : I5
24,19 €
/
1 piece
Product geleverd in
10 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Number of contacts as change-over contact | 0 |
---|---|
Number of contacts as normally open contact | 4 |
Number of contacts as normally closed contact | 0 |
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V | 3 A |
Type of electric connection | Screw connection |
---|---|
Model | Clip-on |
Mounting method | Front fastening |
Documentatie
1 Document(s)
Technische gids
1 Document(s)
3D Autocad
SELECTEER