Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Hulpcontact CTX³ 2/4P - 16A - voorzijde voor CTX³ 22/40/65/100/150 - 3NO+1NC

Componenten Legrand

Hulpcontact CTX³ 2/4P - 16A - voorzijde voor CTX³ 22/40/65/100/150 - 3NO+1NC

Ref.. 416854 EAN nr. 3414970408464

Hulpcontact CTX³ 2/4P - 16A - voorzijde voor CTX³ 22/40/65/100/150 - 3NO+1NC

Kortingsgroep : I5
24,19 € / 1 piece Product geleverd in 10 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Number of contacts as change-over contact 0
Number of contacts as normally open contact 3
Number of contacts as normally closed contact 1
Rated operation current Ie at AC-15, 230 V 3 A
Type of electric connection Screw connection
Model Clip-on
Mounting method Front fastening

Documentatie

1 Document(s)
Technische gids