-
Rated current In
-
Rated current In
-
Number of conductors (without earthing)
-
Rated current In
-
Rated current In
-
Power supply position
-
Version as busbar adapter
-
Rated current AC 50 Hz
-
Rated current AC 50 Hz
-
Version as built-in device
-
Rated voltage AC 50 Hz
-
Rated voltage AC 50 Hz
-
Flexible
-
Length
-
Length
-
Type of electrical connection of main circuit
-
Model
-
Number of tap-off units
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/404483_pw_237296.jpg)
Horizontale rijverdeelklem 400A 4P met verbinding op railsysteem 24modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/404480-LEGRAND-1000.jpg)
Horizontale rijverdeelklem 250A HX³ met verbinding op railsysteem 24modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/404484-LEGRAND-1000.jpg)
Horizontale rijverdeelklem 400A 4P zonder verbinding 24modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/404481-LEGRAND-1000.jpg)
Horizontale rijverdeelklem 250A HX³ zonder verbinding 24 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-404503-WEB-R.jpg)
Basis HX3 voor vermogenautomaat DPX3 250 4P m/z aardlekbev.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-404502-WEB-R.jpg)
Basis HX3 voor vermogenautomaat DPX3 250 3P
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-404501-WEB-R.jpg)
Basis HX3 voor vermogenautomaat DPX3 160 4P m/z aardlekbev.
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-404500-WEB-R.jpg)
Basis HX3 voor vermogenautomaat DPX3 160 3P
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/404482-LEGRAND-1000.jpg)
Zijdelingse voedingsmodule voor horizontale rijverdeelklem 250/400A zonder directe verbinding
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/404515-LEGRAND-1000.jpg)
Basis DX/DX3 4P voorzien van draad 1,5module per pool
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/404521-LEGRAND-1000.jpg)
Basis met draad 1 module per pool-DX/DX3 4P In gelijk aan 63 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/404508-LEGRAND-1000.jpg)
Basis plug-in voor 4P DX³ automaat 1 module per pool
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/404516-LEGRAND-1000.jpg)
Basis DX/DX3 3P voorzien van draad 1,5module per pool
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/404522-LEGRAND-1000.jpg)
Basis met draad 1 module per pool-DX/DX3 3P In gelijk aan 63 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/404509-LEGRAND-1000.jpg)
Basis plug-in voor 3P DX³ automaat 1 module per pool
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/404519-LEGRAND-1000.jpg)
Basis DX/DX3 L2 voorzien van draad 1,5module per pool
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/404520-LEGRAND-1000.jpg)
Basis DX/DX3 L3 voorzien van draad 1,5module per pool
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/404517-LEGRAND-1000.jpg)
Basis DX/DX3 Nul N voorzien van draad 1,5module per pool
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/404518-LEGRAND-1000.jpg)
Basis DX/DX3 L1 voorzien van draad 1,5module per pool
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/404526-LEGRAND-1000.jpg)
Basis met draad 1mod.per pool-DX/DX3 1P fase L3-In gelijk aan 63 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/404523-LEGRAND-1000.jpg)
Basis met draad 1mod.per pool-DX/DX3 1P nulleider N-In gelijk aan 63 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/404524-LEGRAND-1000.jpg)
Basis met draad 1mod.per pool-DX/DX3 1P fase L1-In gelijk aan 63 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/404525-LEGRAND-1000.jpg)
Basis met draad 1mod.pool-DX/DX3 1P fase L2-In gelijk aan 63 A
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/404510-LEGRAND-1000.jpg)
Basis plug-in L1 voor 1P DX³ automaat 1 module per pool
Exclusief BTW