FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Number of phases
-
Number of conductors (without earthing)
-
Type of accessory/spare part
-
Accessory
-
Max. rated operation voltage Ue
-
Spare part
-
Material
-
Version as busbar adapter
-
Suitable for number of devices
-
Rated current AC 50 Hz
-
Version as built-in device
-
Rated voltage AC 50 Hz
-
Type of electric connection
-
Flexible
-
Length
-
Type of electrical connection of main circuit
-
Model
-
Model
-
Rated permanent current Iu
-
Number of tap-off units
-
Width in number of modular spacings
-
Insulated
-
Number of poles
-
Number of poles
-
Suitable for devices with N-conductor
-
Suitable for devices with auxiliary switch
-
Width
-
Height
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
-
Colour
-
RAL-number
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/LG-405241-WEB-R.jpg)
Legrand
Stroomverdeling
Ref.. 405241
Automatische rijverdeler HX³ plug met breedte 36 modules
79,84 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-15/LG-405242-WEB-R.jpg)
Legrand
Stroomverdeling
Ref.. 405242
Voedingsmodule 125A met afschermkap voor HX³plug rijverdeler
17,63 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-45/405246-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Stroomverdeling
Ref.. 405246
Set van 10 aansluitmodules N voor HX³ plug rijverdeler
17,26 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-00/405224-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Stroomverdeling
Ref.. 405224
Toebehoren voor montage van rijverdeler HX³ plug in XL³ 160
16,26 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-45/405255-LEGRAND-1000.jpg)
Legrand
Stroomverdeling
Ref.. 405255
Plastic afscherming IP40 met lengte 20 modules voor rijverdeler HX³ 80/125
10,49 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen