FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Mounting direction
-
Number of appliances to build in
-
Number of appliances to build in
-
Number of units to build in front side
-
Number of units to build in front side
-
Material
-
Material
-
With nail
-
Number of units to build in rear side
-
Number of units to build in rear side
-
Mounting method of the module inserts
-
Material quality
-
Number of modules horizontal (module system)
-
Number of modules horizontal (module system)
-
Number of modules vertical (module system)
-
Length
-
Length
-
Model
-
Suitable for standard switching equipment
-
Model
-
Surface protection
-
Mounting method
-
Suitable for subfloor installation duct box
-
With screws
-
Suitable for wall duct
-
Suitable for mounting in round junction box 60 mm
-
Suitable for mounting on DIN-rail 35 mm
-
Flush-mounted installation
-
With built-in installation box
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Depth
-
Colour
-
RAL-number
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Legrand
Opvoerzuil
Ref.. 8482010
Opvoerzuil leeg 6H standaard R9010
276,80 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Legrand
Opvoerzuil
Ref.. 8481010
Opvoerzuil leeg 2H standaard horizontaal, wit R9010, 2 modules. Geschikt voor enkelvoudige 1x2 modules (fabrikaatgebonden) afdekramen.
217,90 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/LG-080253-WEB-R.jpg)
Legrand
Schakelmateriaal
Ref.. 080253
Inbouwraam Mosaic 3x2mod.metaal + geïsoleerd kunststof
7,53 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/13-45/LG-080251-WEB-R.jpg)
Legrand
Mosaic
Ref.. 080251
Inbouwraam Mosaic 2mod.metaal + geïsoleerd kunststof
1,71 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen