Hoekstijg-/zakstuk 170x63mm RAL9010. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351526.
Wandgoot
Legrand
Hoekstijg-/zakstuk 170x63mm RAL9010. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351526.
Ref.. 351336
EAN nr.
3414970695864
Hoekstijg-/zakstuk 170x63mm RAL9010. Koppelen met separaat te bestellen koppelset ref.nr.351526.
Kortingsgroep : G
398,10 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 170 mm |
---|---|
Depth | 63 mm |
Number of covers | 1 |
Cover width 1 | 79 mm |
Direction | Rising/descending |
Symmetric | Yes |
Model | Base unit |
Angle | 90-90 ° |
Material | Steel |
Material quality | Other |
Halogen free | Yes |
---|---|
Antimicrobial treatment | No |
Surface protection | Continuously galvanized and coated |
Colour | White |
RAL-number | 9010 |
With protective foil | No |
With duct connector | No |
Bottom perforation | Yes |
Mounting method cover | Inner lying |
With cable fixing clip | No |
Documentatie
1 Document(s)
PEP
SELECTEER