FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Material
-
Number of covers
-
Material quality
-
Mounting method cover
-
Mounting method cover
-
Cover width 1
-
Shape
-
Cover width 2
-
Angle
-
Angle
-
Angle
-
Surface protection
-
Cover width 3
-
Symmetric
-
Model
-
Direction
-
Model
-
Bottom perforation
-
With protective foil
-
With cable fixing clip
-
With duct connector
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Depth
-
Degree of impact strength (IK)
-
Degree of protection (IP)
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
RAL-number
-
Halogen free
-
Antimicrobial treatment
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/075623_pw_134897.jpg)
Legrand
Wandgoot
Ref.. 075624
DLP snap-on binnenhoek instelbaar van 80 tot 100º voor ref.nr. 075604 wit
31,21 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/075633_pw_134900.jpg)
Legrand
Wandgoot
Ref.. 075634
DLP snap-on buitenhoek instelbaar van 85 tot 120º voor ref.nr. 075604 wit
31,21 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-00/075643_pw_134903.jpg)
Legrand
Wandgoot
Ref.. 075644
DLP snap-on platte hoek voor ref.nr. 075604 wit.
31,21 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen