![](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Hielsteun voor alu C-staaf 630A - kasten XL³S
Installatiekasten
Legrand
Hielsteun voor alu C-staaf 630A - kasten XL³S
Ref.. 339905
EAN nr.
3414971002944
Hielsteun voor alu C-staaf 630A - kasten XL³S
Kortingsgroep : N2
48,91 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Other |
---|---|
Width | 280 mm |
Height | 52 mm |
Depth | 30 mm |
Material | Plastic |
---|---|
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Documentatie
3 Document(s)
Werkplaats handboek
Technische fiche
Gebruikersinstructie
SELECTEER