Hendel voor standaard draaibediening op deur voor DPX³ 125HP - grijs
Vermogensschakelaar
Legrand
Hendel voor standaard draaibediening op deur voor DPX³ 125HP - grijs
Ref.. 423872
EAN nr.
3414971730359
Hendel voor standaard draaibediening op deur voor DPX³ 125HP - grijs
Kortingsgroep : I2
138,87 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Colour | Grey |
---|---|
Suitable for emergency stop | No |
Suitable for power circuit breaker | Yes |
Suitable for switch disconnector | Yes |
Width | 105 mm |
Height | 115 mm |
---|---|
Depth | 431 mm |
Operating / setting temperature | -5-70 °C |
Storage temperature | -25-85 °C |
Halogen free | Yes |
Documentatie
3 Document(s)
Gebruikersinstructie
Technische gids
Werkplaats handboek
1 Document(s)
3D Autocad
SELECTEER