Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Hendel voor noodbediening op deur voor DPX³ 250HP - geel/rood

Vermogensschakelaar Legrand

Hendel voor noodbediening op deur voor DPX³ 250HP - geel/rood

Ref.. 423803 EAN nr. 3414971232341

Hendel voor noodbediening op deur voor DPX³ 250HP - geel/rood

Kortingsgroep : I2
176,94 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Colour Other
Suitable for emergency stop No
With extension shaft Yes
Suitable for power circuit breaker Yes
Suitable for switch disconnector Yes
Width 110 mm
Height 122 mm
Depth 431 mm
Operating / setting temperature -5-70 °C
Storage temperature -25-85 °C
Halogen free Yes

Documentatie

3 Document(s)
Technische gids
Gebruikersinstructie
LE11584AA.pdf pdf (5.41 Mo)
Werkplaats handboek
1 Document(s)
3D Autocad
423803.dwg dwg (0.15 Mo)