![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/022797-LEGRAND-1000.jpg)
Hangslot Ø6mm met 2 sleutels en etiketten.
Componenten
Legrand
Hangslot Ø6mm met 2 sleutels en etiketten.
Ref.. 022797
EAN nr.
3245060227975
Hangslot Ø6mm met 2 sleutels en etiketten.
Kortingsgroep : I5
121,92 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Material lock case | Steel |
---|---|
Lock width | 38 mm |
Discus model | No |
Material (lock) shackle | Stainless steel |
Bracket height | 50 mm |
---|---|
Shackle width | 20 mm |
Shackle diameter | 6 mm |
With combination lock | No |