Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

GVO-7 deksel blind B400 L400mm Sendzimir

Vloerdozen Legrand

GVO-7 deksel blind B400 L400mm Sendzimir

Ref.. 8478040 EAN nr. 3414971868267

GVO-7 deksel blind B400 L400mm Sendzimir - Deksel vastzetten met 4 dekselschroeven in voorziene schroefgaten. Deksel kan altijd vervangen worden in deksel met sparing IK-4 vloerdoos (ref. 8478540).

Kortingsgroep : B
144,70 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Width 400 mm
Length 400 mm
Mounting opening None
Material thickness 4 mm
Material Steel