FILTERS
Alles wissen
Categorie
Technische kenmerken
-
Type of connector connection 1
-
Fire retardant version
-
Type of connector connection 2
-
Category
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Anti-kink sleeve
-
Locking lever
-
Colour anti-kink sleeve
-
Cable type
-
Colour outer sheath
-
Cable construction
-
AWG-size
-
Pin assignment
-
Oil resistant according to EN IEC 60811-404
-
Compatible with Grade2TV according to XP-C 90-483
-
Compatible with Grade3TV according to XP-C 90-483
-
RAL-number
-
Cable nature for connection
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-051869-WEB-R.jpg)
Legrand
LCS3 Copper
Ref.. 051869
LCS RJ45 Patchkabel 4pair 26AWG Cat6A S/FTP LSOH Groen 5 meter
25,39 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-051868-WEB-R.jpg)
Legrand
LCS3 Copper
Ref.. 051868
LCS RJ45 Patchkabel 4pair 26AWG Cat6A S/FTP LSOH Groen 3 meter
19,75 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-051867-WEB-R.jpg)
Legrand
LCS3 Copper
Ref.. 051867
LCS RJ45 Patchkabel 4pair 26AWG Cat6A S/FTP LSOH Groen 2 meter
16,79 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/14-45/LG-051866-WEB-R.jpg)
Legrand
LCS3 Copper
Ref.. 051866
LCS RJ45 Patchkabel 4pair 26AWG Cat6A S/FTP LSOH Groen 1 meter
13,65 €
/
1 piece
Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen