-
Material
-
Material
-
Suitable for
-
Material quality
-
Through-going thread
-
Shape
-
Size of threaded connection 1
-
Size of threaded connection 1
-
Profile shape
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Hinging
-
Hinging
-
Length
-
Model
-
Slit width
-
Material thickness
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Surface protection
-
Threaded connection 1
-
Load bearing capacity
-
Load bearing capacity
-
Load bearing capacity
-
Load bearing capacity
-
Load bearing capacity
-
Load bearing capacity
-
Load bearing capacity
-
Load bearing capacity
-
Load bearing capacity
-
Model
-
Material thickness
-
Load bearing capacity
-
Load bearing capacity
-
Model
-
Model
-
Load bearing capacity
-
Suitable for circuit integrity
-
Type of perforation
-
Suitable for circuit integrity
-
Size of threaded connection 2
-
Size of threaded connection 2
-
Hole width
-
Adjustable
-
With toothing
-
Threaded connection 2
-
Snap-off
-
Thread size (metric)
-
Stainless steel, pickled
-
Diameter
-
Diameter
-
Width
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Colour
-
Halogen free
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-342183-WEB-R.jpg)
Profiel R21S 41x21x1,5 geperforeerd L3000 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/348341-LEGRAND-1000.jpg)
Profiel R21S 41x21x1,5 mm geperforeerd L2000 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-348049-WEB-R.jpg)
Profiel R21SP 41x21x2mm L3000 Sendzimir verzinkt
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-342180-WEB-R.jpg)
Profiel R21S 41x21x1,5 geperforeerd L3000 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/348041-LEGRAND-1000.jpg)
Profiel R21S 41x21x1,5 mm geperforeerd L2000 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/348340-LEGRAND-1000.jpg)
Profiel R21S 41x21x1,5 mm geperforeerd L1000 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/348347-LEGRAND-1000.jpg)
Profiel R21S 41x21x1,5 mm geperforeerd L700 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/348346-LEGRAND-1000.jpg)
Profiel R21S 41x21x1,5 mm geperforeerd L600 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/348345-LEGRAND-1000.jpg)
Profiel R21S 41x21x1,5 mm geperforeerd L500 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/348040-LEGRAND-1000.jpg)
Profiel R21S 41x21x1,5 mm geperforeerd L1000 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/348344-LEGRAND-1000.jpg)
Profiel R21S 41x21x1,5 mm geperforeerd L400 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/348343-LEGRAND-1000.jpg)
Profiel R21S 41x21x1,5 mm geperforeerd L300 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/348047-LEGRAND-1000.jpg)
Profiel R21S 41x21x1,5 mm geperforeerd L700 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/348046-LEGRAND-1000.jpg)
Profiel R21S 41x21x1,5 mm geperforeerd L600 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/348342-LEGRAND-1000.jpg)
Profiel R21S 41x21x1,5 mm geperforeerd L200 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/348045-LEGRAND-1000.jpg)
Profiel R21S 41x21x1,5 mm geperforeerd L500 Sdz
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Draadstang Elvz 5800N L3000 M10
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/348044-LEGRAND-1000.jpg)
Profiel R21S 41x21x1,5 mm geperforeerd L400 Sdz
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Draadstang Elvz 3000N L3000 M8
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/348043-LEGRAND-1000.jpg)
Profiel R21S 41x21x1,5 mm geperforeerd L300 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/348042-LEGRAND-1000.jpg)
Profiel R21S 41x21x1,5 mm geperforeerd L200 Sdz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20101116_25286_1.jpg)
Spantklem Elvz flensdikte 13-20 1500N
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Draadstang Elvz 2000N L3000 M6
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20101116_25286_1.jpg)
Spantklem Elvz flensdikte 7-13 1500N
Exclusief BTW