![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/03/LG-036745-WEB-L.jpg)
Glijrails Atlantic set van 4 stuks met bout voor kast D400
Industriële kasten
Legrand
Glijrails Atlantic set van 4 stuks met bout voor kast D400
Ref.. 036745
EAN nr.
3245060367459
Glijrails Atlantic set van 4 stuks met bout voor kast D400
Kortingsgroep : N1
89,66 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Fastening profile |
---|---|
Suitable for enclosure building width | 1200 mm |
Suitable for enclosure building height | 1400 mm |
Suitable for enclosure building depth | 400 mm |
Width | 25 mm |
Height | 15 mm |
---|---|
Depth | 350 mm |
Max. load capacity | 288 kg |
Material | Metal |
Colour | Stainless steel |
Documentatie
1 Document(s)
Gebruikersinstructie
1 Document(s)
3D Autocad
SELECTEER