Glijmoer zonder veer Rvs316 M12
Montagerail/profiel
Legrand
Glijmoer zonder veer Rvs316 M12
Ref.. PN120S
EAN nr.
5012774483540
Glijmoer zonder veer Rvs316 M12
Kortingsgroep : C2
6,50 €
/
1 piece
Product geleverd in
100 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Material | Stainless steel |
---|---|
Surface protection | Other |
Thread size (metric) | 12 |
Thread type | Metric |
---|---|
With spring | No |