Glijmoer met schroef Elvz M5, voor scheidingsschot type L.
Rail strut
Legrand
Glijmoer met schroef Elvz M5, voor scheidingsschot type L.
Ref.. 8313000
EAN nr.
3414972355315
Glijmoer met schroef Elvz M5, voor scheidingsschot type L.
Kortingsgroep : A
2,39 €
/
1 piece
Product geleverd in
25 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Material | Steel |
---|---|
Surface protection | Other |
Thread size (metric) | 5 |
Thread type | Metric |
---|---|
With spring | No |
Documentatie
1 Document(s)
Technische fiche
SELECTEER