![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-PN121S-WEB-R.jpg)
Glijmoer met lange veer Rvs316 M12
Montagerail/profiel
Legrand
Glijmoer met lange veer Rvs316 M12
Ref.. PN121S
EAN nr.
5012774483571
Glijmoer met lange veer Rvs316 M12
Kortingsgroep : C2
7,22 €
/
1 piece
Product geleverd in
100 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Material | Stainless steel |
---|---|
Surface protection | Other |
Thread size (metric) | 12 |
Thread type | Metric |
---|---|
With spring | Yes |