![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/80/LCM-autostrutM6_R41vertivcal_rendu_realiste_3.jpg)
Glijmoer E41 (50st) M8 EZ, schroefloze bevestiging van moer in rail strut profiel 41x41 en 41x21, o.a. voor consoles
Rail strut
Legrand
Glijmoer E41 (50st) M8 EZ, schroefloze bevestiging van moer in rail strut profiel 41x41 en 41x21, o.a. voor consoles
Ref.. 801951
EAN nr.
3414972469241
Glijmoer E41 (50st) M8 EZ, schroefloze bevestiging van moer in rail strut profiel 41x41 en 41x21, o.a. voor consoles
Kortingsgroep : A
1,62 €
/
1 piece
Product geleverd in
50 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Material | Steel |
---|---|
Surface protection | Galvanic/electrolytic zinc plated |
Thread size (metric) | 6 |
---|---|
With spring | No |
Documentatie
2 Document(s)
Technische fiche
Technische fiche
1 Document(s)
PEP
SELECTEER