![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/35/LG-350454-WEB-L.jpg)
Glijmoer E41 (50st) M10 Zink Nikkel (ZnNi), schroefloze bevestiging van moer in rail strut profiel 41x41 en 41x21, o.a. voor consoles
Cablofil
Legrand
Glijmoer E41 (50st) M10 Zink Nikkel (ZnNi), schroefloze bevestiging van moer in rail strut profiel 41x41 en 41x21, o.a. voor consoles
Ref.. 350454
EAN nr.
3414971678200
Glijmoer E41 (50st) M10 Zink Nikkel (ZnNi), schroefloze bevestiging van moer in rail strut profiel 41x41 en 41x21, o.a. voor consoles
Kortingsgroep : A
2,26 €
/
1 piece
Product geleverd in
50 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Material | Steel |
---|---|
Surface protection | Other |
Thread size (metric) | 10 |
---|---|
With spring | No |
Documentatie
3 Document(s)
Technische fiche
Technische fiche
Technische gids
1 Document(s)
PEP
SELECTEER