-
Version as glazed door
-
Material
-
Version as door for disconnecting switch interlocking
-
Model
-
Surface finishing
-
EMC-version
-
Width
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Height
-
Degree of protection (IP)
-
Colour
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-337853-WEB-L.jpg)
Glazen deur voor XL³ S 630 - 36 modules - hoogte 2250 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-337843-WEB-L.jpg)
Glazen deur voor XL³S 630 hoogte 2100mm - breedte 36 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-337852-WEB-L.jpg)
Glazen deur voor XL³ S 630 - 24 modules - hoogte 2250 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-337833-WEB-L.jpg)
Glazen deur voor XL³S 630 hoogte 1950mm - breedte 36 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-337842-WEB-L.jpg)
Glazen deur voor XL³S 630 hoogte 2100mm - breedte 24 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-337823-WEB-L.jpg)
Glazen deur voor XL³S 630 hoogte 1800mm - breedte 36 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-337851-WEB-L.jpg)
Glazen deur voor XL³ S 630 - 16 modules - hoogte 2250 mm
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-337832-WEB-L.jpg)
Glazen deur voor XL³S 630 hoogte 1950mm - breedte 24 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-337813-WEB-L.jpg)
Glazen deur voor XL³S 630 hoogte 1650mm - breedte 36 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-337841-WEB-L.jpg)
Glazen deur voor XL³S 630 hoogte 2100mm - breedte 16 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-337822-WEB-L.jpg)
Glazen deur voor XL³S 630 hoogte 1800mm - breedte 24 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-337803-WEB-L.jpg)
Glazen deur voor XL³S 630 hoogte 1500mm - breedte 36 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-337831-WEB-L.jpg)
Glazen deur voor XL³S 630 hoogte 1950mm - breedte 16 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-337812-WEB-L.jpg)
Glazen deur voor XL³S 630 hoogte 1650mm - breedte 24 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-337821-WEB-L.jpg)
Glazen deur voor XL³S 630 hoogte 1800mm - breedte 16 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-337802-WEB-L.jpg)
Glazen deur voor XL³S 630 hoogte 1500mm - breedte 24 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-337811-WEB-L.jpg)
Glazen deur voor XL³S 630 hoogte 1650mm - breedte 16 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-337793-WEB-L.jpg)
Glazen deur voor XL³S 630 hoogte 1350mm - breedte 36 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-337801-WEB-L.jpg)
Glazen deur voor XL³S 630 hoogte 1500mm - breedte 16 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-337792-WEB-L.jpg)
Glazen deur voor XL³S 630 hoogte 1350mm - breedte 24 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-337783-WEB-L.jpg)
Glazen deur voor XL³S 630 hoogte 1200mm - breedte 36 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-337791-WEB-L.jpg)
Glazen deur voor XL³S 630 hoogte 1350mm - breedte 16 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-337782-WEB-L.jpg)
Glazen deur voor XL³S 630 hoogte 1200mm - breedte 24 modules
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-15/LG-337773-WEB-L.jpg)
Glazen deur voor XL³S 630 hoogte 1050mm - breedte 36 modules
Exclusief BTW