![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-337762-WEB-L.jpg)
Glazen deur voor XL³ S 630 - 24 modules - hoogte 900 mm
Installatiekasten
Legrand
Glazen deur voor XL³ S 630 - 24 modules - hoogte 900 mm
Ref.. 337762
EAN nr.
3414970898937
Glazen deur voor XL³ S 630 - 24 modules - hoogte 900 mm
Kortingsgroep : N2
252,02 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | Yes |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 600 mm |
Height | 900 mm |
EMC-version | No |
---|---|
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Colour | White |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Gebruikersinstructie
6 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.129
(0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.130
(0.56 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.138
(1.11 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
SELECTEER