![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-338131-WEB-L.jpg)
Glazen deur voor kast XL³S 4000 hoogte 2200 mm - breedte 600 mm
Installatiekasten
Legrand
Glazen deur voor kast XL³S 4000 hoogte 2200 mm - breedte 600 mm
Ref.. 338131
EAN nr.
3414970900463
Glazen deur voor kast XL³S 4000 hoogte 2200 mm - breedte 600 mm
Kortingsgroep : N2
690,14 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Model | Compartment door |
---|---|
Version as glazed door | Yes |
Version as door for disconnecting switch interlocking | No |
Width | 600 mm |
Height | 2200 mm |
EMC-version | No |
---|---|
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Colour | White |
Degree of protection (IP) | IP40 |
Documentatie
4 Document(s)
Werkplaats handboek
Technische fiche
Gebruikersinstructie
Gebruikersinstructie
6 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.128
(0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
SELECTEER