Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Geschakelde voeding 1F 12VDC 40W primair 100-240VAC

Componenten Legrand

Geschakelde voeding 1F 12VDC 40W primair 100-240VAC

Ref.. 146602 EAN nr. 3414970543134

Geschakelde voeding 1F 12VDC 40W primair 100-240VAC

Kortingsgroep : O4
86,24 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Voltage type (supply voltage) AC/DC
1st secondary output voltage 12-24 V
Max. output current 1 3.33 A
Secondary voltage adjustable Yes
Nominal value output voltage 1 24 V
Nominal value output current 1 3.33 A
Short-circuit-proof Yes
Rated supply voltage AC 50 Hz 100-240 V
Output voltage stabilized Yes
Power output 40 W
Stabilized Yes
Type of electric connection Screw connection
Rail mounting possible Yes
Wall mounting possible No
Modular version No
Built-in width 40 mm
Direct mounting possible Yes
Width 40 mm
Height 90 mm
Depth 100 mm
Suitable for safety functions Yes
Operating / setting temperature -20-60 °C
Frequency 50-60 Hz
Electric supplying direction From the bottom
Terminal marking indication Yes
Label space/information surface No

Documentatie

2 Document(s)
Technische fiche
F02123EN-00.pdf pdf (0.7 Mo)
Gebruikersinstructie
LE07893AA-01.pdf pdf (0.46 Mo)
1 Document(s)
3D Autocad
146602.dwg dwg (0.07 Mo)
1 Document(s)
Overeenkomst