Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Geschakelde voeding 1/2F 24VDC 240W primair 200-500V

Componenten Legrand

Geschakelde voeding 1/2F 24VDC 240W primair 200-500V

Ref.. 146664 EAN nr. 3414970543530

Geschakelde voeding 1/2F 24VDC 240W primair 200-500V

Kortingsgroep : O4
436,72 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Voltage type (supply voltage) AC/DC
1st secondary output voltage 24-24 V
Max. output current 1 10 A
Secondary voltage adjustable Yes
Nominal value output voltage 1 24 V
Nominal value output current 1 10 A
Short-circuit-proof Yes
Rated supply voltage AC 50 Hz 200-500 V
Rated supply voltage AC 60 Hz 200-500 V
Rated supply voltage DC 254-780 V
Output voltage stabilized Yes
Power output 240 W
Stabilized Yes
Type of electric connection Screw connection
Rail mounting possible Yes
Wall mounting possible No
Modular version No
Built-in width 63 mm
Direct mounting possible Yes
Width 63 mm
Height 125 mm
Depth 113 mm
Suitable for safety functions Yes
Operating / setting temperature -30-50 °C
Frequency 50-60 Hz
Electric supplying direction From the bottom
Terminal marking indication Yes
Terminals capacity 4-4 mm²
Label space/information surface No

Documentatie

2 Document(s)
Gebruikersinstructie
LE07894AA-01.pdf pdf (0.53 Mo)
Technische fiche
F02125EN-00.pdf pdf (0.7 Mo)
1 Document(s)
3D Autocad
146624.dwg dwg (0.08 Mo)
1 Document(s)
Overeenkomst