Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Gelijkgerichte gefilterde 1-fase voeding 12Vdc 10A 120W

Componenten Legrand

Gelijkgerichte gefilterde 1-fase voeding 12Vdc 10A 120W

Ref.. 047004 EAN nr. 3245060470043

Gelijkgerichte gefilterde 1-fase voeding 12Vdc 230-400Vac primair, stroomsterkte 10A, vermogen 120W, aansluitcapaciteit primair en secundair 4mm². Inclusief dubbele aansluitklemmen.

Kortingsgroep : O4
405,41 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Voltage type (supply voltage) AC/DC
1st secondary output voltage 12-12 V
Max. output current 1 10 A
Secondary voltage adjustable No
Nominal value output voltage 1 12 V
Nominal value output current 1 10 A
Short-circuit-proof Yes
Rated supply voltage AC 50 Hz 230-400 V
Rated supply voltage AC 60 Hz 230-400 V
Output voltage stabilized No
Power output 120 W
Stabilized No
Type of electric connection Screw connection
Rail mounting possible Yes
Wall mounting possible Yes
Modular version No
Built-in width 175 mm
Direct mounting possible Yes
Width 126 mm
Height 186 mm
Depth 175 mm
Suitable for safety functions Yes

Documentatie

1 Document(s)
Gebruikersinstructie
04171402D.pdf pdf (0.08 Mo)
1 Document(s)
3D Autocad
047004.dwg dwg (0.06 Mo)
1 Document(s)
Overeenkomst