Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Gefilterde voeding 48VDC 5A 240W

Componenten Legrand

Gefilterde voeding 48VDC 5A 240W

Ref.. 047043 EAN nr. 3245060470432

Gefilterde voeding 48VDC 5A 240W

Kortingsgroep : O4
417,67 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Voltage type (supply voltage) AC/DC
1st secondary output voltage 48-48 V
Max. output current 1 5 A
Secondary voltage adjustable No
Nominal value output voltage 1 48 V
Nominal value output current 1 5 A
Short-circuit-proof Yes
Rated supply voltage AC 50 Hz 230-400 V
Rated supply voltage AC 60 Hz 230-400 V
Output voltage stabilized No
Power output 240 W
Stabilized No
Type of electric connection Screw connection
Rail mounting possible No
Wall mounting possible Yes
Modular version No
Built-in width 175 mm
Direct mounting possible Yes
Width 126 mm
Height 186 mm
Depth 175 mm
Suitable for safety functions Yes

Documentatie

1 Document(s)
Gebruikersinstructie
04171402D.pdf pdf (0.08 Mo)
1 Document(s)
3D Autocad
047004.dwg dwg (0.06 Mo)
1 Document(s)
Overeenkomst