![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LG-047046-WEB-R.jpg)
Gefilterde voeding 48VDC 25A 1200W
Componenten
Legrand
Gefilterde voeding 48VDC 25A 1200W
Ref.. 047046
EAN nr.
3245060470463
Gefilterde voeding 48VDC 25A 1200W
Kortingsgroep : O4
2 108,41 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Voltage type (supply voltage) | AC/DC |
---|---|
1st secondary output voltage | 48-48 V |
Max. output current 1 | 25 A |
Secondary voltage adjustable | No |
Nominal value output voltage 1 | 48 V |
Nominal value output current 1 | 25 A |
Short-circuit-proof | Yes |
Rated supply voltage AC 50 Hz | 230-400 V |
Rated supply voltage AC 60 Hz | 230-400 V |
Output voltage stabilized | No |
Power output | 1200 W |
Stabilized | No |
---|---|
Type of electric connection | Screw connection |
Rail mounting possible | No |
Wall mounting possible | Yes |
Modular version | No |
Built-in width | 320 mm |
Direct mounting possible | Yes |
Width | 180 mm |
Height | 238 mm |
Depth | 320 mm |
Suitable for safety functions | Yes |
Documentatie
1 Document(s)
3D Autocad
SELECTEER