-
Profile width
-
Hinged joint horizontal
-
Material
-
Profile height
-
Hinged joint vertical
-
Suitable for
-
Material
-
Material quality
-
Suitable for cable management system width
-
Type of connection
-
Geschikt voor flensdikte
-
Suitable for cable management system width
-
Suitable for cable management system width
-
Suitable for cable management system width
-
Tube/cable diameter
-
Suitable for cable management system height
-
Suitable for cable management system height
-
Angle
-
Suitable for wire mesh tray
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Profile shape
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Length
-
Surface protection
-
Model
-
Load bearing capacity
-
Surface protection
-
Model
-
Suitable for cable ladder
-
Model
-
Material thickness
-
Model
-
Model
-
Model
-
Slit width
-
Load bearing capacity
-
Suitable for circuit integrity
-
Suitable for circuit integrity
-
Suitable for cable tray
-
Type of perforation
-
Hole width
-
Suitable for mesh cable tray filament
-
With toothing
-
Snap-off
-
Breaking load
-
Thread size (metric)
-
Bore diameter
-
Stainless steel, pickled
-
Toegestane werkbelasting
-
Safe working load according to IEC 61537
-
Width
-
Width
-
Height
-
Height
-
Operating / setting temperature
-
Storage temperature
-
Colour
-
Halogen free
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Kabelladder Functiebehoud middelzware sport 100 Sdz L3000 B400 H60
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20151001_98046_1.jpg)
Kabelladder middelzware sport sportafstand 200mm Sdz L3000 B400 H100
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20151001_98046_1.jpg)
Kabelladder middelzware sport sportafstand 200mm Sdz L3000 B300 H100
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20151002_109180_1.jpg)
Kabelladder lichte sport sportafstand 100mm Sdz L3000 B400 H60
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Kabelladder Functiebehoud middelzware sport 100 Sdz L3000 B300 H60
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20151001_98046_1.jpg)
Kabelladder middelzware sport sportafstand 200mm Sdz L3000 B200 H100
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Kabelladder Functiebehoud middelzware sport 100 Sdz L3000 B200 H60
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20151002_109180_1.jpg)
Kabelladder lichte sport sportafstand 100mm Sdz L3000 B300 H60
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/17-30/20151002_109180_1.jpg)
Kabelladder lichte sport sportafstand 100mm Sdz L3000 B200 H60
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/348372-LEGRAND-1000.jpg)
Steun U55 L1200 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/348371-LEGRAND-1000.jpg)
Steun U55 L1100 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/348360-LEGRAND-1000.jpg)
Steun U55 L1000 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-30/LG-348049-WEB-R.jpg)
Profiel R21SP 41x21x2mm L3000 Sendzimir verzinkt
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/348369-LEGRAND-1000.jpg)
Steun U55 L900 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/348368-LEGRAND-1000.jpg)
Steun U55 L800 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/348367-LEGRAND-1000.jpg)
Steun U55 L700 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/348366-LEGRAND-1000.jpg)
Steun U55 L600 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/348365-LEGRAND-1000.jpg)
Steun U55 L500 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/348364-LEGRAND-1000.jpg)
Steun U55 L400 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/348363-LEGRAND-1000.jpg)
Steun U55 L300 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/15-00/348362-LEGRAND-1000.jpg)
Steun U55 L200 Thvz
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-8717240-WEB-L.jpg)
Console Sdz 1500N B400
Exclusief BTW
![title](/sites/g/files/ocwmcr626/files/ecat_assets/09-11-2023/16-00/LG-8717230-WEB-L.jpg)
Console Sdz 1500N B300
Exclusief BTW
![title](/modules/custom/legrand_ecat/assets/img/no-image.png)
Koppelingsset Functiebehoud ladder Sdz H60. Bevestigen met 8x kraagschroef M6x10 ref.nr.8200100 en kraagmoer M6 ref.nr.8200200.
Exclusief BTW