![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-020304-WEB-R.jpg)
Frontplaat XL3 metaal H200 kwartslag mod.comp. aanbouw
Installatiekasten
Legrand
Frontplaat XL3 metaal H200 kwartslag mod.comp. aanbouw
Ref.. 020304
EAN nr.
3245060203047
Frontplaat XL³ metaal H200 met kwartslagsluiting voor vast gemonteerde modulaire componenten in aanbouwmodule. Vistop 160. Voor verticale montage, aansluiting aan de voorzijde. Kwartslagsluiting uitneembaar en verzegelbaar.
Kortingsgroep : N2
47,88 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 250 mm |
---|---|
Height | 200 mm |
Suitable for enclosure building width | 310 mm |
Suitable for enclosure building height | 1900 mm |
---|---|
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Documentatie
1 Document(s)
Werkplaats handboek
6 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
SELECTEER