Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print

Frontplaat XL3 kwartslag mod.comp.- Vistop t/m 160A -DPX125 H200 24mod

Installatiekasten Legrand

Frontplaat XL3 kwartslag mod.comp.- Vistop t/m 160A -DPX125 H200 24mod

Ref.. 020801 EAN nr. 3245060208011

Frontplaat XL3 kwartslag mod.comp.- Vistop t/m 160A -DPX125 H200 24mod

Kortingsgroep : N2
53,01 € / 1 piece
Adviesprijs Exclusief BTW
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Width 600 mm
Height 200 mm
Suitable for enclosure building width 725 mm
Suitable for enclosure building height 2200 mm
Material Steel
Surface finishing Powder coating

Documentatie

1 Document(s)
Werkplaats handboek
6 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.073 (0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.017 (0.13 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.067 (0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.019 (0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.075 (0.58 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.074 (0.59 Mo)