![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020370-LEGRAND-1000.jpg)
Frontplaat XL3 kunststof H400 vert. kwartslag voor 2x DPX250 of 630
Installatiekasten
Legrand
Frontplaat XL3 kunststof H400 vert. kwartslag voor 2x DPX250 of 630
Ref.. 020370
EAN nr.
3245060203702
Frontplaat XL³ kunststof H400 voor verticale montage, voorzien van kwartslagsluiting voor 2x DPX250 of 630. Voor DPX 630 max. 400A. Kwartslagsluiting uitneembaar en verzegelbaar.
Kortingsgroep : N2
92,04 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 515 mm |
---|---|
Height | 600 mm |
Suitable for enclosure building width | 575 mm |
Suitable for enclosure building height | 1900 mm |
---|---|
Material | Plastic |
Surface finishing | Powder coating |
Documentatie
1 Document(s)
Werkplaats handboek
6 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.069
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.072
(0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.070
(0.56 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.066
(0.59 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.071
(0.55 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 12.068
(0.57 Mo)
SELECTEER