![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/020449_pw_92440.jpg)
Frontplaat XL3 800 metaal blind +scharnieren+sluiting H1800
Installatiekasten
Legrand
Frontplaat XL3 800 metaal blind +scharnieren+sluiting H1800
Ref.. 020449
EAN nr.
3245060204495
Frontplaat XL³ 800 metaal blind met scharnieren en sluiting H1800 voor behuizing met intern kabelkanaal. Voorzien van uitbreekpoort voor DPX250 of DPX630 met of zonder aardlekelement.
Kortingsgroep : N2
316,61 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 250 mm |
---|---|
Height | 1800 mm |
Suitable for enclosure building width | 460 mm |
Suitable for enclosure building height | 1995 mm |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
---|---|
Storage temperature | -5-40 °C |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Label space/information surface | No |
Documentatie
2 Document(s)
Werkplaats handboek
Gebruikersinstructie
SELECTEER