![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/33/LG-339360-WEB-R.jpg)
Frontplaat voor SPX 2 - 16 modules vertikaal
Installatiekasten
Legrand
Frontplaat voor SPX 2 - 16 modules vertikaal
Ref.. 339360
EAN nr.
3414970907974
Frontplaat voor SPX 2 - 16 modules vertikaal
Kortingsgroep : N2
38,56 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 350 mm |
---|---|
Height | 400 mm |
Suitable for enclosure building width | 450 mm |
Material | Steel |
---|---|
Surface finishing | Powder coating |
Documentatie
2 Document(s)
Werkplaats handboek
Technische fiche
9 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.137
(1.04 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
SELECTEER