Frontplaat voor interne kabelmantel XL³S 630 - hoogte 1800 mm
Installatiekasten
Legrand
Frontplaat voor interne kabelmantel XL³S 630 - hoogte 1800 mm
Ref.. 337919
EAN nr.
3414970899620
Frontplaat voor interne kabelmantel XL³S 630 - hoogte 1800 mm
Kortingsgroep : N2
179,37 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 200 mm |
---|---|
Height | 1800 mm |
Suitable for enclosure building width | 800 mm |
Suitable for enclosure building height | 1800 mm |
---|---|
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Documentatie
12 Document(s)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.129
(0.57 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.002
(0.6 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.137
(1.04 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.130
(0.56 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.039
(1.1 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.047
(1.05 Mo)
PEP
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.038
(1.05 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.096
(1.03 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.138
(1.11 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 18.001
(0.95 Mo)
Overeenkomst
LOVAG-IT 17.083-R01
(1.13 Mo)
SELECTEER