Overslaan en naar de inhoud gaan
Logo print
This product is obsolete

Frontplaat voor DPX³ 1600 verticale montage

XL3 Legrand

Frontplaat voor DPX³ 1600 verticale montage

Ref.. 021056 EAN nr. 3414970820464

Frontplaat voor DPX³ 1600 verticale montage

Geen prijs beschikbaar
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen

Technische kenmerken

Width 850 mm
Height 600 mm
Suitable for enclosure building width 975 mm
Material Steel
Surface finishing Powder coating

Documentatie

1 Document(s)
Werkplaats handboek