![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-021053-WEB-R.jpg)
Frontplaat voor DPX³ 1600 horizontale montage
Installatiekasten
Legrand
Frontplaat voor DPX³ 1600 horizontale montage
Ref.. 021053
EAN nr.
3414970820433
Frontplaat voor DPX³ 1600 horizontale montage
Kortingsgroep : N2
144,07 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 850 mm |
---|---|
Height | 600 mm |
Suitable for enclosure building width | 975 mm |
Material | Steel |
---|---|
Surface finishing | Powder coating |
Documentatie
1 Document(s)
Werkplaats handboek
SELECTEER