![](https://assets.legrand.com/pim/PHOTOS-WEB/LEGRAND/02/LG-021067-WEB-R.jpg)
Frontplaat voor 2 DPX ³ 630 als net-noodomschakelaar in vaste versie
Installatiekasten
Legrand
Frontplaat voor 2 DPX ³ 630 als net-noodomschakelaar in vaste versie
Ref.. 021067
EAN nr.
3414970756848
Frontplaat voor 2 DPX ³ 630 als net-noodomschakelaar in vaste versie
Kortingsgroep : N2
160,84 €
/
1 piece
Adviesprijs
Exclusief BTW
Delen
Je kan maximaal 4 producten vergelijken, verwijder er 1 om een nieuw product toe te kunnen voegen
Technische kenmerken
Width | 600 mm |
---|---|
Height | 600 mm |
Suitable for enclosure building width | 725 mm |
Suitable for enclosure building height | 2200 mm |
Number of height units | 12 |
Material | Steel |
Surface finishing | Powder coating |
Degree of impact strength (IK) | IK07 |
---|---|
Operating / setting temperature | -5-40 °C |
Storage temperature | -5-40 °C |
Colour | Grey |
RAL-number | 7035 |
Halogen free | Yes |
Label space/information surface | No |
Documentatie
2 Document(s)
Gebruikersinstructie
Werkplaats handboek
SELECTEER